틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).
이 폼목은 24690.0664 - 별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형 / 암나사 타입, 드릴 가공 (d1: 60 mm, d3: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형 (EH 24690.)
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles