24690.0645 - 별모양 손잡이
스텐레스 스틸, 일체형

틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).

이 폼목은 24690.0645 - 별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형 / 암나사, 막힌 홈 (d1: 40 mm, d3: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형 (EH 24690.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24690.0645
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 최소: 12 mm
  • 무게: 134 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24690.0645
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.