24670.1225 - 별모양 손잡이
DIN 6336 플라스틱

버전
부쉬
d1 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사형 부싱, K 형
부쉬:
스텐레스 스틸 A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
제품 번호:
24670.1225
문서
별모양 손잡이
  • 나사형 부싱, K 형, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 7,4 g
별모양 손잡이

재질

부쉬

  • 스텐레스 스틸 A2

손잡이

  • DIN 7708 - 열가소성 수지 플라스틱 (PF 31), RAL 9005와 유사한 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24670.1225