U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.
둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.
이 폼목은 24310.0310 - U-핸들 와셔 있음 / 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색 (d1: 8 mm, l ±0,5: 55 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 와셔 있음 (EH 24310.)
손잡이
써포트 와셔
써포팅 와셔가 고른 표면을 제공. 적합한 와셔는 느슨한 형태로 결속됨.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles