24310.0010 - U-핸들
와셔 있음

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

이 폼목은 24310.0010 - U-핸들 와셔 있음 / 스틸, 크롬 도금 (d1: 8 mm, l ±0,5: 55 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 와셔 있음 (EH 24310.)

재질
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0010
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 41 g
U-핸들

재질

손잡이

  • 스틸, 크롬 도금

써포트 와셔

  • 아연 다이 캐스트, 니켈 도금처리

조립

써포팅 와셔가 고른 표면을 제공. 적합한 와셔는 느슨한 형태로 결속됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24310.0010