위치 / 착좌 핀 DIN 6321

EH 22630.

원통형 위치 핀은 공차홀 안에서 가공물의 위치를 잡아주는 데 쓰이며, 또한 스톱퍼나 플레이트의 발로 사용 가능.

마름모형 위치 핀은 홀 사이의 공차를 극복하기 위해, 혹은 한 방향으로 부품의 위치를 배치하기 위해 사용.

패드의 접촉면에는 중심이 없음 (그림 1)

재질

  • 공구강, 경화처리, 연마처리

귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
제품 번호
CAD
가능
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
그림:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0011
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9 – 그림 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,8 g
더 자세히
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
그림:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0012
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9 – 그림 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 5,7 g
더 자세히
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
그림:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0013
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9 – 그림 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • 무게: 17 g
더 자세히
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
그림:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0014
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9 – 그림 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 50 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0020
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 2,2 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0021
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 3 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0022
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 5,4 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0023
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 8 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0024
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 7,4 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0025
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 12 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0026
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 10 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0027
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 17 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0028
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • 무게: 23 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0029
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • 무게: 36 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0030
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 47 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0031
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 72 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0032
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 66 g
더 자세히
버전:
위치핀 원통형, DIN 6321, B 형
그림:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0033
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 – 그림 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 106 g
더 자세히
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
3
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0040
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 3
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,8 g
더 자세히
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
3
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0041
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 3
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 2 g
더 자세히
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
3
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0042
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 3
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 4,5 g
더 자세히
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
3
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0043
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 3
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 6 g
더 자세히
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
3
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0044
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 3
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 6 g
더 자세히
버전:
위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형
그림:
3
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0045
CAD
위치 / 착좌 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, DIN 6321, C 형 – 그림 3
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 9 g
더 자세히
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22630. 위치 / 착좌 핀 – DIN 6321
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니