22290.0030 - C-와셔
DIN 6372

이 C-와셔(슬롯 와셔)는 DIN 6372에 따라 제조됨. 원할한 사용을 위해 널링이 들어가 있음.

이 폼목은 22290.0030 - C-와셔 DIN 6372 / (일반 : 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 C-와셔 DIN 6372 (EH 22290.)

일반 - [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
일반 [mm]:
30 mm
b [mm]:
31 mm
d1 [mm]:
90 mm
d2 [mm]:
65 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
22290.0030
문서
C-와셔
  • 일반 : 30 mm
  • b: 31 mm
  • d1: 90 mm
  • d2: 65 mm
  • l: 2 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 610 g
C-와셔

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22290.0030