Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.
제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.
이 폼목은 22880.0053 - Expander® 씰링 플러그 스텐레스 스틸 몸체 / 스테인레스 스틸 몸체, 스틸 볼 (d1: 3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Expander® 씰링 플러그 스텐레스 스틸 몸체 (EH 22880.)