22880.0430 - 중간 부쉬
당김 축이 있는 Expander®씰링 플러그 용

당김 축이 있는 Expander® 씰링 플러그와 함께 사용.

이 폼목은 22880.0430 - 중간 부쉬 당김 축이 있는 Expander®씰링 플러그 용 / (d1: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 중간 부쉬 당김 축이 있는 Expander®씰링 플러그 용 (EH 22880.)

d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22880.0430
문서
중간 부쉬
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • 무게: 12 g
중간 부쉬

재질

몸체

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22880.0430
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼