써포트 다리

EH 22593.

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.

플레이트는 나사산 핀과 너트에 스텐레스 스틸 고정 나사에 의해 접착 및 고정되어 있다. 

귀하의 선택에 따라 180 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
제품 번호:
22593.2530
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • WS1: 14 mm
  • 무게: 58 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
22593.2535
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • WS1: 17 mm
  • 무게: 76 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
제품 번호:
22593.2540
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • WS1: 22 mm
  • 무게: 112 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
22593.2545
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • WS1: 14 mm
  • 무게: 76 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
제품 번호:
22593.2550
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • WS1: 14 mm
  • 무게: 77 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
22593.2555
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • WS1: 17 mm
  • 무게: 92 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
제품 번호:
22593.2560
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • WS1: 22 mm
  • 무게: 127 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
제품 번호:
22593.2565
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • WS1: 14 mm
  • 무게: 140 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
제품 번호:
22593.2570
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • WS1: 14 mm
  • 무게: 144 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
제품 번호:
22593.2575
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • WS1: 17 mm
  • 무게: 160 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
제품 번호:
22593.2580
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • WS1: 22 mm
  • 무게: 195 g
show article view
써포트 다리
버전:
암나사 타입
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
제품 번호:
22593.2585
CAD
문서
써포트 다리
  • 암나사 타입 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • WS1: 27 mm
  • 무게: 256 g
show article view
써포트 다리

재질

나사 핀

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금 너트

  • 스틸, 아연 도금, 부동태화, ISO 4032
  • 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032

패드

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마

너트

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22593. 써포트 다리
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요