써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.
플레이트는 나사산 핀과 너트에 스텐레스 스틸 고정 나사에 의해 접착 및 고정되어 있다.
이 폼목은 22593.0095 - 써포트 다리 / 수나사 타입 (d1: 50 mm, d2: M12, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포트 다리 (EH 22593.)
나사 핀
잠금 너트
패드
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles