스윙 볼트는 DIN 444와 유사. 고 품질 8.8의 스틸 디자인. 스텐레스 스틸 A2-50은 최소 500 N/mm2의 인장력을 지님.
이 폼목은 22980.0240 - 스윙 볼트 DIN 444, B 형 / (d1: M8, l: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스윙 볼트 DIN 444, B 형 (EH 22980.)
스페셜 타입 별도 요청.
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조