위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.
스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
이 폼목은 2B030.0053 - 스프링 플런저 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH / 스틸, 일반 하중 스프링 (d1: 3/4-10) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH (EH 2B030.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.
나사산 잠금 : 폴리아미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).