특히 툴-마킹에 사용되도록 만들어졌음.
제품을 분리할 때 또는 공구제작 시 스프링 지지에 사용.
이 스프링 플런져를 분해하는 것은 불가능.
이 폼목은 22070.0108 - 스프링 플런저 민자형 / 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링 (d1 -0,05: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형 (EH 22070.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
니켈에 노출되면 암을 유발할 수 있습니다.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles