스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
확장성을 가진 몸체 덕분에, 스프링 플런져는 0.2mm 까지의 로케이팅 보어홀에 대한 대응이 가능하다. 높은 정확성을 요구하지 않는 로케이팅 홀은 머시닝 작업 비용의 감소를 의미한다.
이 폼목은 22080.0805 - 스프링 플런저 민자형 / 칼라 있음 / 볼타입 / 확장형 / 플라스틱 몸체와 볼 (d1 +0,1: 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형 / 칼라 있음 / 볼타입 / 확장형 (EH 22080.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
신축성 있는 디자인의 몸체로 인해서, 큰 치수의 홀에 적용하거나 바로 마운팅이 가능하다.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles