22082.0008 - 홀더
스프링 플런저 용

홀더는 민자형, 측면에 칼라 (EH 22080) 있는 형 스프링 플런저의 고정에 사용됨, 

이 폼목은 22082.0008 - 홀더 스프링 플런저 용 / 왼쪽 (d1: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 홀더 스프링 플런저 용 (EH 22082.)

재질
버전
그림
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
왼쪽
그림:
1
d1 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22082.0008
문서
홀더
  • 왼쪽 – 그림 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 해당 나사: M4
  • 무게: 5,3 g
홀더

재질

  • 아연 다이 캐스트, 니켈 도금처리

참조

민자형, 칼라와 볼이 있는 스프링 플런저 (EH 22080.)에 적용 가능.

조립

왼손잡이와 오른손잡이용 버전 (그림 1 / 그림 3)은 나사 하나만을 이용해 부착되며 회전 방지 잠금 장치가 제공됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22082.0008
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보