귀하의 선택에 따라 33 건이 조회되었습니다.
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 위치 홀이 있음, 편평한 볼, 평면 – 그림 3, 열처리 스틸
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 최대: 3,2 mm
- 볼 직경: 10 mm
- 위치 홀 Ø H7: 12 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 1,3 Nm
- 무게: 8 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 위치 홀이 있음, 편평한 볼, 평면 – 그림 3, 열처리 스틸
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 최대: 4 mm
- 볼 직경: 16 mm
- 위치 홀 Ø H7: 18 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 2,9 Nm
- 무게: 29 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 위치 홀이 있음, 편평한 볼, 평면 – 그림 3, 열처리 스틸
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 최대: 5,5 mm
- 볼 직경: 25 mm
- 위치 홀 Ø H7: 28 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 6 Nm
- 무게: 109 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 위치 홀이 있음, 편평한 볼, 평면 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 최대: 3,2 mm
- 볼 직경: 10 mm
- 위치 홀 Ø H7: 12 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 1,3 Nm
- 무게: 8 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 위치 홀이 있음, 편평한 볼, 평면 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 최대: 4 mm
- 볼 직경: 16 mm
- 위치 홀 Ø H7: 18 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 2,9 Nm
- 무게: 29 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 위치 홀이 있음, 편평한 볼, 평면 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 최대: 5,5 mm
- 볼 직경: 25 mm
- 위치 홀 Ø H7: 28 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 6 Nm
- 무게: 109 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
- 위치홀 용, 평평한 볼, 널링면 – 그림 4, 열처리 스틸
- d1 n6: 12 mm
- d2: M3
- d3: 7,2 mm
- l1: 11 mm
- l3 최대: 3,2 mm
- 볼 직경: 10 mm
- 위치 홀 Ø H7: 12 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 6 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 10 kN
- 조임 토크 최대: 1,3 Nm
- 무게: 7,9 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
- 위치홀 용, 평평한 볼, 널링면 – 그림 4, 열처리 스틸
- d1 n6: 18 mm
- d2: M4
- d3: 10,5 mm
- l1: 17 mm
- l3 최대: 4 mm
- 볼 직경: 16 mm
- 위치 홀 Ø H7: 18 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 8 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 25 kN
- 조임 토크 최대: 2,9 Nm
- 무게: 29 g
show article view
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
- 위치홀 용, 평평한 볼, 널링면 – 그림 4, 열처리 스틸
- d1 n6: 28 mm
- d2: M5
- d3: 20 mm
- l1: 25 mm
- l3 최대: 5,5 mm
- 볼 직경: 25 mm
- 위치 홀 Ø H7: 28 mm
- 위치 홀 깊이 최소: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 90 kN
- 조임 토크 최대: 6 Nm
- 무게: 108 g
show article view
재질
볼
- 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색
- 스텐레스 스틸 1.3541, 니켈도금
몸체
- 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
- 스텐레스 스틸 1.4057, 열처리
참조
회전되지 않는 볼.
표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.
데이터시트 EH 22730. 셀프-얼라이닝 패드
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.