무두 스크류 볼-머리 타입

EH 22570.

플라스틱 스러스트 패드 EH 22570. 과 연결하여 사용 가능.

귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
22570.0210
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 5,1 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0214
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 5,9 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
22570.0218
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 7,6 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
22570.0219
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 5,8 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0220
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 11 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
22570.0224
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 14 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
22570.0228
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 18 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0248
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 16 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
22570.0250
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 21 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
22570.0254
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 27 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
22570.0258
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 36 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0316
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 23 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
22570.0320
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 39 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
제품 번호:
22570.0324
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 51 g
show article view
나사 핀
재질:
스틸, 재질 5.8, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
제품 번호:
22570.0328
CAD
문서
나사 핀
  • 스틸
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 65 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
22570.0410
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 5,1 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0414
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 5,9 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
22570.0418
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 7,6 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
제품 번호:
22570.0419
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 5,8 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0420
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 11 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
22570.0424
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 14 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
제품 번호:
22570.0428
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 18 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
22570.0448
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 16 g
show article view
나사 핀
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
22570.0450
CAD
문서
나사 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 21 g
show article view
나사 핀

재질

  • 스틸, 재질 5.8, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22570. 무두 스크류 – 볼-머리 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요