마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.
이 폼목은 22590.0110 - 마운팅 패드 / 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 (d1: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 패드 (EH 22590.)
볼 부품
패드
버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.