22590.1212 - 마운팅 패드
미끄럼 방지

마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.

마운팅 패드의 플라스틱 커버는 미끄러짐을 방지한다.

이 폼목은 22590.1212 - 마운팅 패드 미끄럼 방지 / 패드와 볼 부품 (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 패드 미끄럼 방지 (EH 22590.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1212
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
  • 무게: 123 g
마운팅 패드

재질

볼 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

고무 캡

  • 고무, 검정색

패드

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22590.1212