22260.0112 - 문걸쇠

버전
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
왼쪽으로 돌려 잠그는 형
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22260.0112
문서
문걸쇠
  • 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • 무게: 103 g
문걸쇠

재질

  • 소결 금속

조립

용접 연결을 통한 고정에는 부적합. 핀으로 고정.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22260.0112