22260.0110 - 문걸쇠

버전
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
왼쪽으로 돌려 잠그는 형
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22260.0110
문서
문걸쇠
  • 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • 무게: 31 g
문걸쇠

재질

  • 소결 금속

조립

용접 연결을 통한 고정에는 부적합. 핀으로 고정.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22260.0110
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.