클램핑 캐치는 둥근 테이퍼 표면을 가지며 상대적으로 큰 조정 범위와 높은 인장력으로 빠르고 안전한 클램핑과 해제가 가능함. 테이퍼 표면의 작은 경사각으로 인해 자체 고정됨.
이 폼목은 22260.0351 - 클램핑 레버 / 클램핑 스크류 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치 () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 레버 (EH 22260.)
몸체
나사
왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능 합니다.
나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임 토크 40 Nm 보장
나사 볼트와 와셔는 조절 가능. 클림핑 레버는 한번 잠금으로써 쉽게 원하는 위치까지 돌려질 수 있음. 제품 번호 22260.0250 / .0251 과 22260.0450 / .0451 의 경우, 톱니 모양이 클램핑 레버를 원하는 위치로 놓이도록 도움.