위치 부싱 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

EH 22110.

위치 부싱은 인덱스 플런저와 인덱스 볼트에 적용 가능하다.

경화처리된 경사 표면에 의한 낮은 마모

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
스터드용 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 경화처리, 흑색처리
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
스터드용 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22110.0464
CAD
문서
위치 부싱
  • 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 17 g
show article view
위치 부싱
재질:
스틸, 경화처리, 흑색처리
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
스터드용 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22110.0465
CAD
문서
위치 부싱
  • 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 17 g
show article view
위치 부싱
재질:
스틸, 경화처리, 흑색처리
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
스터드용 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22110.0466
CAD
문서
위치 부싱
  • 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 6 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 16 g
show article view
위치 부싱
재질:
스틸, 경화처리, 흑색처리
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
스터드용 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22110.0468
CAD
문서
위치 부싱
  • 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 36 g
show article view
위치 부싱
재질:
스틸, 경화처리, 흑색처리
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
스터드용 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22110.0470
CAD
문서
위치 부싱
  • 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 10 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 34 g
show article view
위치 부싱
재질:
스틸, 경화처리, 흑색처리
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
스터드용 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22110.0472
CAD
문서
위치 부싱
  • 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 12 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 33 g
show article view
위치 부싱
재질:
스텐레스 스틸, 경화처리
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
스터드용 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22110.0474
CAD
문서
위치 부싱
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 17 g
show article view
위치 부싱
재질:
스텐레스 스틸, 경화처리
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
스터드용 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22110.0475
CAD
문서
위치 부싱
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 17 g
show article view
위치 부싱
재질:
스텐레스 스틸, 경화처리
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
스터드용 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22110.0476
CAD
문서
위치 부싱
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 6 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 16 g
show article view
위치 부싱
재질:
스텐레스 스틸, 경화처리
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
스터드용 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22110.0478
CAD
문서
위치 부싱
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 8 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 36 g
show article view
위치 부싱
재질:
스텐레스 스틸, 경화처리
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
스터드용 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22110.0480
CAD
문서
위치 부싱
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 10 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 34 g
show article view
위치 부싱
재질:
스텐레스 스틸, 경화처리
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
스터드용 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22110.0482
CAD
문서
위치 부싱
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • 스터드용: 12 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 33 g
show article view
위치 부싱

재질

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22110. 위치 부싱 – 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요