인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22122.0215 - 인덱스 플런저 급속 잠금 머리 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 최소: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 급속 잠금 머리 (EH 22122.)
몸체
누름 단추
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
손잡이를 당기면 돌출된 잠금 핀이 들어오면서 잠기게 된다. 돌출된 빨간색 버튼은 잠긴 상태를 의미한다. (잠금 핀은 들어가 있음) 빨간색 버튼을 누르면 핀은 잠금 위치로 신속하게 되돌아 간다.
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles