비가공 상태의 가공물의 위치 조정을 위해 지그와 픽스쳐에 사용함.
응답 정확도는 지속적으로 0.005mm 이며, 2.5bar 의 작동 압력에서 도달할 수 있음.
압축 공기의 역류 감지에 의해 시스템은 모니터 되며, 모니터링 유닛에 표시됨. (제품 번호 : 22880.701)
이 폼목은 22800.0410 - 위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식 / 홀딩 바 있음 () 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식 (EH 22800.)
씰
써포팅 바
볼
몸체
플러그-인 니플
상세자료는 별도 요청.