단동 볼 잠금핀 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이, 경화처리

EH 22380.

빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.

스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

인체 공학적 손잡이, 다른 색상 조합도 가능함. 손잡이 디자인은 의도하지 않은 조작으로 잠금이 풀리는 것을 방지함.

귀하의 선택에 따라 416 건이 조회되었습니다.

재질
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]
손잡이 색상

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0172
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 38 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0173
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 58 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0174
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0175
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 42 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0176
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 42 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0177
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 46 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0178
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 47 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0179
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0180
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 51 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0181
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 62 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0182
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 65 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0183
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0171
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
63 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0161
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 63 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 54 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0191
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 86 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0184
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 47 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0185
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0186
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 53 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0187
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 55 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0188
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 58 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0189
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 61 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0190
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 64 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0192
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 70 g
show article view
단동 볼 잠금핀
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
전단저항, 2전단1) 최소 [kN]:
100 kN
손잡이 색상:
주황색
제품 번호:
22380.0193
CAD
문서
단동 볼 잠금핀
  • 손잡이 색상: 주황색
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 91 g
show article view
단동 볼 잠금핀

재질

핀 부분

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 플라스틱 PA 6 회색 / 주황색
  • 플라스틱 PA 6 회색 / 회색
  • 플라스틱 PA 6 회색 / 파란색
  • 플라스틱 PA 6 검정색 / 검정색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

스테인레스 스틸 1.4305, EH 22370. 참조

특징

볼이 하단에 있는 스테인레스 스틸 1.4542 형 타입

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22380. 단동 볼 잠금핀 – 자체-체결형, 콤비네이션 손잡이, 경화처리
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins
카테고리:
재질 정보