단동 볼 잠금핀 단동 - NASM / MS17984 에 따름

EH 4210.

Ball Lock Pins according to NASM 17984 (former norm: MS17984) are used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.

Halder 항공 핀(단동 볼 잠금핀 / 퀵 릴리즈 핀) 은 항공 규범 NASM (이전 규범: MS) 와 NAS 1332 테스트를 따라 생산됩니다.

재질

핀 ①

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리

프레스 볼트②

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리

스프링 ③

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리

핸들 ④

  • 알루미늄, 검정색 아노다이징

링 부착 ⑤

  • 스텐레스 스틸, 산화피막 처리

볼 ⑥

  • 스텐레스 스틸, 침탄 경화처리, 산화피막 처리

참조

모든 추가 치수는 요청시 제공.

스페셜 타입 별도 요청.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.

귀하의 선택에 따라 52 건이 조회되었습니다.

일반 직경 A [인치(inch)]
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]
제품 번호
CAD
가능
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,5 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A05
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,5 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 17 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,6 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A06
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,6 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 17 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,7 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A07
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,7 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 17 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,8 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A08
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,8 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 18 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A10
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 18 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,1 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A11
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,1 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 19 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,3 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A13
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,3 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 19 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,5 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A15
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,5 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 20 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,8 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A18
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,8 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 21 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
2 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A20
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 20 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
3/16 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
2,8 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
5,150 lb
제품 번호:
4210.A28
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 3/16 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,8 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,22 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,26 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,83 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,194 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 5.150 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 24 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,5 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B05
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,5 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 19 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,6 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B06
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,6 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 19 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,7 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B07
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,7 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 20 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
0,8 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B08
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 0,8 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 18 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B10
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 22 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,1 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B11
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,1 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 22 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,2 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B12
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,2 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 23 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,4 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B14
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,4 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 24 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,8 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B18
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,8 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 26 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
1,9 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B19
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 1,9 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 27 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
2 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B20
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 27 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
2,3 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B23
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,3 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 29 g
더 자세히
일반 직경 A [인치(inch)]:
1/4 인치(inch)
클램핑 길이 L +0,02 0 [인치(inch)]:
2,5 인치(inch)
전단저항, 2전단1) 최소 [lb]:
9,200 lb
제품 번호:
4210.B25
CAD
단동 볼 잠금핀
  • 일반 직경 A: 1/4 인치(inch)
  • 클램핑 길이 L +0,02 0: 2,5 인치(inch)
  • B ±0,005: 0,289 인치(inch)
  • C 0 -0,04: 0,29 인치(inch)
  • D 최대: 0,31 인치(inch)
  • E 최대: 0,44 인치(inch)
  • F 최대: 0,8 인치(inch)
  • G 최대: 0,89 인치(inch)
  • H 최소: 0,48 인치(inch)
  • 위치 홀 최대: 0,254 인치(inch)
  • 전단저항, 2전단1) 최소: 9.200 lb
  • 최소: -65 °F
  • 최대: 200 °F
  • 무게: 30 g
더 자세히

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 4210. 볼 잠금 핀, 버튼이 있는 손잡이 – 단동 - NASM / MS17984 에 따름
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니