22150.0812 - 편심 마운팅 부싱
측면 플런저용, 민자형

편심 마운팅 부싱은 민자형 측면 플런저 EH 22150 와 함께 사용되며, 공차가 큰 가공물을 클램핑 하거나 포지셔닝 하는데 사용된다.

이 폼목은 22150.0812 - 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 / (d1 H8: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
l [mm]:
13,9 mm
x [mm]:
2 mm
제품 번호:
22150.0812
문서
편심 마운팅 부싱
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • l: 13,9 mm
  • x: 2 mm
  • 위치 홀 D H8: 18 mm
  • 무게: 13 g
편심 마운팅 부싱

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

조립

나사 핀의 클램핑을 통해 고정하거나 위치 결정을 할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22150.0812
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저