2B150.0806 - 편심 마운팅 부싱
측면 플런저용, 민자형 - INCH

편심 마운팅 부싱은 민자형 측면 플런저 EH 2B150 와 함께 사용되며, 큰 공차로 워크피스를 클램핑 하거나 포지셔닝 하는데 사용된다.

이 폼목은 2B150.0806 - 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 - INCH / (d1 H8: 1/4 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 마운팅 부싱 측면 플런저용, 민자형 - INCH (EH 2B150.)

d1 H8 [내부]
d2 h9 [내부]
l [내부]
x [내부]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 H8 [내부]:
1/4 내부
d2 h9 [내부]:
1/2 내부
l [내부]:
0,39 내부
x [내부]:
0,079 내부
제품 번호:
2B150.0806
문서
편심 마운팅 부싱
  • d1 H8: 1/4 내부
  • d2 h9: 1/2 내부
  • l: 0,39 내부
  • x: 0,079 내부
  • 위치 홀 D H8: 1/2 내부
  • 무게: 0,211 oz
편심 마운팅 부싱

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

조립

나사 핀의 클램핑을 통해 고정하거나 위치 결정을 할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 2B150.0806
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저