22750.0062 - 공차 링

공차 링을 얇은 스틸 케이스의 볼 캐스터와 연결하여 사용함으로써 연결할 부품 사이의 큰 공차를 해결.

이 폼목은 22750.0062 - 공차 링 / (d1: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 공차 링 (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
제품 번호:
22750.0062
문서
공차 링
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • 위치 홀 D1 +0,2: 19,7 mm
  • 무게: 0,9 g
공차 링

재질

  • 스프링 스틸 스트립
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22750.0062
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.