22750.0060 - 공차 링

공차 링을 얇은 스틸 케이스의 볼 캐스터와 연결하여 사용함으로써 연결할 부품 사이의 큰 공차를 해결.

이 폼목은 22750.0060 - 공차 링 / (d1: 12,6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 공차 링 (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
제품 번호:
22750.0060
문서
공차 링
  • d1: 12,6 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • 위치 홀 D1 +0,15: 13,87 mm
  • 무게: 0,4 g
공차 링

재질

  • 스프링 스틸 스트립
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22750.0060