볼이 끝에 달린 스크류, 짧은 형은 특히 스트레이트 생크 DIN 1835 E 와 Whistle Notch와 Weldon Tool Holding Fixture 에 쓰인다.
정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.
움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.
이 폼목은 22720.0682 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 짧은 형 / 평평한 볼, 평면, 스트레이트 생크 DIN 1835 E 용 (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 짧은 형 (EH 22720.)
볼
나사
완전히 회전되는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.