고무 금속 버퍼

EH 25150.

모터, 컴프레셔, 펌프의 탄성 베어링으로 사용.

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

귀하의 선택에 따라 76 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
제품 번호:
25150.0103
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • 스프링률 R: ~ 38 N/mm
  • 로딩력 최대: 75 N
  • 스프링 범위: ~ 2 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1,2 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25150.0106
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: ~ 36 N/mm
  • 로딩력 최대: 90 N
  • 스프링 범위: ~ 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,4 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25150.0107
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: ~ 17 N/mm
  • 로딩력 최대: 65 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,8 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25150.0108
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: ~ 80 N/mm
  • 로딩력 최대: 200 N
  • 스프링 범위: ~ 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 5,7 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25150.0109
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: ~ 35 N/mm
  • 로딩력 최대: 130 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
제품 번호:
25150.0110
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 스프링률 R: ~ 30 N/mm
  • 로딩력 최대: 150 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,6 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0121
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 95 N/mm
  • 로딩력 최대: 355 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 15 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0122
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 53 N/mm
  • 로딩력 최대: 265 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 17 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0123
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 50 N/mm
  • 로딩력 최대: 315 N
  • 스프링 범위: ~ 6,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 18 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0126
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 184 N/mm
  • 로딩력 최대: 690 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0127
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 121 N/mm
  • 로딩력 최대: 605 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
제품 번호:
25150.0128
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • 스프링률 R: ~ 76 N/mm
  • 로딩력 최대: 570 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
제품 번호:
25150.0131
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 스프링률 R: ~ 143 N/mm
  • 로딩력 최대: 535 N
  • 스프링 범위: ~ 3,75 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 41 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
제품 번호:
25150.0132
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 스프링률 R: ~ 113 N/mm
  • 로딩력 최대: 850 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 50 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
제품 번호:
25150.0141
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 스프링률 R: ~ 302 N/mm
  • 로딩력 최대: 1510 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 72 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
제품 번호:
25150.0142
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 스프링률 R: ~ 204 N/mm
  • 로딩력 최대: 1530 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 85 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
제품 번호:
25150.0143
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • 스프링률 R: ~ 163 N/mm
  • 로딩력 최대: 1630 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 98 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0151
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 720 N/mm
  • 로딩력 최대: 3600 N
  • 스프링 범위: ~ 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 115 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0152
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 343 N/mm
  • 로딩력 최대: 2575 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 135 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0153
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 244 N/mm
  • 로딩력 최대: 2440 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 160 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0154
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 176 N/mm
  • 로딩력 최대: 2200 N
  • 스프링 범위: ~ 12,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 185 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0161
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 453 N/mm
  • 로딩력 최대: 3400 N
  • 스프링 범위: ~ 7,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 200 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0162
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 333 N/mm
  • 로딩력 최대: 3330 N
  • 스프링 범위: ~ 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 220 g
show article view
고무 금속 버퍼
버전:
암나사 스크류 타입
그림:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
제품 번호:
25150.0171
CAD
문서
고무 금속 버퍼
  • 암나사 스크류 타입 – 그림 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • 스프링률 R: ~ 356 N/mm
  • 로딩력 최대: 4000 N
  • 스프링 범위: ~ 11,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 372 g
show article view
고무 금속 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리

나사형 부싱

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리

몸체

  • 천연 고무 (탄성 고무 NR), 검정색

나사

  • 스틸, 아연 도금처리, 청색 크롬처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25150. 고무 금속 버퍼