모터, 컴프레셔, 펌프의 탄성 베어링으로 사용.
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25150.0022 - 고무 금속 버퍼 / 암나사 타입, 양면 (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 금속 버퍼 (EH 25150.)
써포트 와셔
나사형 부싱
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
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles