25150.1151 - 고무 엔드-스톱 버퍼
낮은형

탄성, 댐핑, 소음 감소 베어링용. 이 제품 역시 표면을 보호한다. 고무 엔드-스톱 버퍼는 스페이서 및 풋 엔드로도 사용할 수 있다.

경도 70 ±5° 쇼어 A.

이 폼목은 25150.1151 - 고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형 / 관통 보어홀 (d1: 50 mm, h: 11 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 낮은형 (EH 25150.)

버전
그림
d1 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
관통 보어홀
그림:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
제품 번호:
25150.1151
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 관통 보어홀 – 그림 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • 스프링률 R: 1223 N/mm
  • 로딩력 최대: 3670 N
  • 스프링 범위: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 51 g
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25150.1151