귀하의 선택에 따라 27 건이 조회되었습니다.
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 1 mm
- 무게: 82 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 1,5 mm
- 무게: 141 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 2 mm
- 무게: 255 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 1 mm
- 무게: 83 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 1,5 mm
- 무게: 142 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 2 mm
- 무게: 257 g
show article view
- 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 1 mm
- 무게: 79 g
show article view
- 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 1,5 mm
- 무게: 138 g
show article view
- 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 2 mm
- 무게: 260 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 0,5 mm
- 무게: 82 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 0,75 mm
- 무게: 141 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 1 mm
- 무게: 255 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 0,5 mm
- 무게: 83 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 0,75 mm
- 무게: 142 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 1 mm
- 무게: 257 g
show article view
- 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 0,5 mm
- 무게: 79 g
show article view
- 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 0,75 mm
- 무게: 138 g
show article view
- 높이, 너비 조절 가능 – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 1 mm
- 무게: 260 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 0,5 mm
- 무게: 82 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 0,75 mm
- 무게: 141 g
show article view
- 너비 조절 가능 – 그림 3, 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 1 mm
- 무게: 255 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 40 mm
- l1: 52 mm
- b2: 30 mm
- b3: 22 mm
- d1: 4,5 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 5,5 mm
- l2: 22 mm
- x: 0,5 mm
- 무게: 83 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 50 mm
- l1: 64 mm
- b2: 37 mm
- b3: 28 mm
- d1: 5,5 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 7 mm
- h3: 6,5 mm
- l2: 27 mm
- x: 0,75 mm
- 무게: 142 g
show article view
- 높이 조절 가능 – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
- b1: 60 mm
- l1: 76 mm
- b2: 42 mm
- b3: 33,5 mm
- d1: 6,5 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 9 mm
- h3: 8,5 mm
- l2: 34 mm
- x: 1 mm
- 무게: 257 g
show article view
재질
몸체
- 스테인리스 스틸 1.4408, 무광택 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
축
데이터시트 EH 25161. 경첩 – 조절 가능
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.