1141.700 - 위치 결정 핀

시스템
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
1141.700
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 121 g
위치 결정 핀

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1141.700
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템