1133.200 - 클램핑 바

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
제품 번호:
1133.200
문서
클램핑 바
  • 시스템: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • 무게: 507 g
클램핑 바

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1133.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템