1132.500 - 버트 스트랩

시스템
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
h1 [mm]:
39,7 mm
h2 [mm]:
49 mm
h3 [mm]:
-
제품 번호:
1132.500
문서
버트 스트랩
  • 시스템: V70
  • h1: 39,7 mm
  • h2: 49 mm
  • 무게: 1566 g
버트 스트랩

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1132.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템