1102.100 - 베이스 플레이트

시스템
d1 [mm]
d3 [mm]
T-슬롯 개수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T-슬롯 개수:
3 x 3
제품 번호:
1102.100
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T-슬롯 개수: 3 x 3
  • 무게: 21 kg
베이스 플레이트

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1102.100
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템