1000.800 - 베이스 플레이트
팔레트 DIN 55201과 치수 동일

시스템
b1 [mm]
l1 [mm]
T-슬롯 개수
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
T-슬롯 개수:
7 x 7
제품 번호:
1000.800
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • T-슬롯 개수: 7 x 7
  • 무게: 28 kg
베이스 플레이트

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1000.800
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템