항공 표준 규격 (NASM / MS 17984 - 17987) 에 따른 볼 잠금핀은 자체 체결, 단동 방식으로 작동되는 핀이다. 이 제품은 별도의 도구없이 버튼을 눌러서 잠금을 해제할 수 있다. 볼 잠금핀은 잠금 핀, 안전 핀, 또는 퀵 릴리스 핀이라고도 불린다. 고정, 잠금, 연결, 조정 또는 빠른 위치 변경에 사용할 수 있다. 볼 잠금핀은 지상 지원 (GSE) 또는 유지 보수, 수리, 그리고 정비 (MRO) 분야에 사용된다. 예를 들어 기어 핀 또는 푸시 백을 위한 패스 핀에 의한 조향으로 사용됨. 볼 잠금핀은 전단에 매우 강하며, 내부식성이 있어 마모로부터 최적으로 보호된다.
모든 볼 잠금핀은 NAS 1332에 의해 검증되었다.
광범위한 제품 범위에는 다양한 버전이 포함된다.
재고에 없는 다른 길이의 직경과 길이를 가진 제품들은 고객 요청에 따라서 짧은 시간안에 생산이 가능함.
모든 잠금핀 부품과 관련된 CAD 데이터는 다양한 형식으로 다운로드 할 수 있음.
개별 적용을 위한 복동 버전 및 스페셜 버전은 요청시 설계 및 제작 가능함
다음을 액세서리로 제공 가능 :
항공 표준 (MS 17984 - MS 17987)에 따른 INCH 치수의 제품 범위 외 메트릭 (미터법에 의한) 버전의 제품 역시 제공 가능함.
다른 제품으로 고정핀(detent pin)을 보유하고 있음. 고정핀(detent pin)의 경우 고정되는 볼이 없음. 볼은 스프링력에 의해서만 작동되어짐.
당사 표준 제품 범위에는 두 가지 유형의 제품을 보유 중 - 고정핀(detent pin) 숄도 있는 버전 / 없는 버전 - 요청시 필요한 치수로 제공 가능함.