3968.040 - BASEPLEX 망치
나일론 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함

BASEPLEX는 제품 라인에서 가격 엔트리 모델을 대표하는 동시에 Halder의 고품질 표준에 의심할 여지없이 부합합니다. BASEPLEX 3968시리즈는 초산섬유소수지와 나일론 조합으로 구성되어 있습니다. 빨간색 초산섬유소수지 인써트는 경질이고 윤활유 및 오일에 내성이 있습니다. 흰색 빨간색 초산섬유소수지 인써트보다 약간 경질이며 내마모성 성질을 가지고 있습니다.

고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인써트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있습니다.

나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 인써트와 손잡이는 교체 가능합니다.

이 버전은 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 초산섬유소수지 (빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성)와 나일론 (흰색, 내마모성) 인써트 조합의BASEPLEX 소프트-페이스 망치
  • 익숙해진 Halder품질의 제품군에서 가격 엔트리 모델.
  • 고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인써트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있음.
  • 인체공학적, 광택 처리된 나무 손잡이.
  • 인써트와 손잡이는 교체 가능.
  • D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

쉬운 작업부터 난이도 중간 작업까지용, 설치 작업

이 폼목은 3968.040 - BASEPLEX 망치 나일론 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 BASEPLEX 망치 나일론 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함 (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
107 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
510 g
제품 번호:
3968.040
BASEPLEX 망치
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 107 mm
  • lhges : 325 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • 무게: 510 g
  • GTIN: 4030618304166
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

손잡이

  • 목재

인써트 1

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성

인써트 2

  • 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 내성

케이스

  • 아연 다이 캐스트
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3968.040
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
BASEPLEX soft-face mallet
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Areas of application hand tools
카테고리:
재질 정보