SIMPLEX 3748시리즈는 동과 나일론 인써트 조합으로 이루어져 있습니다.
SIMPLEX셀렉션에서 가장 경도가 높은 인써트를 대표하는 동 인써트(3804시리즈)는 매우 큰 충격력을 발생시키지만, 어떤 면에서는 쇠망치와 비교해서 연질입니다. 동 인써트는 기존의 동망치를 대체한 제품입니다.
나일론 인써트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도와 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.
검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.
매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
이 버전은 D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
플랜트 건설, 금속 판재 성형, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용
이 폼목은 3748.040 - SIMPLEX 소프트-페이스 망치 동 / 나일론; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 소프트 페이스 망치 동 / 나일론; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함 (EH 3748.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.