3408.012 - 펀치

Halder 3408시리즈는 세 가지 사이즈의 펀치를 제공합니다: D10mm, D12mm, D15mm.

특수 나일론으로 제작된 교체 가능형, 소음 감소, 뛰어난 내마모성 및 깨짐-방지 특성을 가진 헤드가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이러한 작은 도움을 펀치는 쇠망치를 매우 안전하고 부드럽게 작업할 수 있도록 해줍니다. 

제품특징:

  • Halder가 제작한 추가적인 공구.
  • 뛰어난 내마모성과 깨짐 방지 성질의 특수 나일론으로 제작된 교체 가능한 헤드가 양쪽 끝에 장착되어 있음.
  • 쇠망치를 안전하고 부드럽게 작업할 수 있도록 함.
  • D10mm, D12mm 및 D15mm 사이즈로 제공됨.

적용 범위

접근이 제한된 조립/수리/유지 보수 작업, 자동차 / 트럭 분야

이 폼목은 3408.012 - 펀치 / (Ø: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 펀치 (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
12 mm
lklopf [mm]:
170 mm
gewicht [g]:
130 g
제품 번호:
3408.012
펀치
  • Ø: 12 mm
  • lklopf : 170 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 170 mm x 12 mm x 12 mm
  • 무게: 130 g
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

재질

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3408.012
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Areas of application hand tools
카테고리:
재질 정보