합성 고무와 슈퍼 플라스틱 인써트 조합으로 제공되는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 D60mm 와 D80mm 는 수많은 적용 분야에 필수적인 동반자와 같은 제품입니다. Halder의 베스트셀러는 더욱 발전해왔습니다.
독창적인 형상을 자랑하는, “스탠드-업” 고무 인써트(3202.2)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 고무 인써트보다 훨씬 강한 충격력을 제공합니다. 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.
70cm 히코리 나무 손잡이는 서 있는 자세로 소프트-페이스 망치를 쉽게 잡을 수 있습니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
이 버전은 D60mm 와 D80mm 사이즈가 제공됩니다. 또한 대형 해머가 있는 타입입니다.
제품 특징:
정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, L 스톤 놓기, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 강철 쐐기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 일반 목수 작업, 조립식 주택 공사
이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.
이 폼목은 3027.261 - SIMPLEX 대형 해머 "스탠드-업" 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 ; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 대형 해머들 "스탠드-업" 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 ; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 (EH 3027.)
손잡이
인써트 1
인써트 2
케이스
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.