Katalog N6

새로운 개발 및 확장을 통해서 고객 요구사항에 초점을 맞췄습니다.

놀랄 준비 되셨나요?  새로워진 N6 카탈로그를 통해서 더 자세하고 신규 추가된 제품들을 N6 카탈로그 또는 온라인 샵에서 확인하세요.

 

 

주요 특징들은 다음과 같습니다 :

 

나사산 리프팅 핀

나사산에서 빠르고 쉽게 사용할 수있는 견고한 리프팅 부품. 움직일 수있는 걸쇠와 잠금 스터드는 의도치 않은 풀림을 방지합니다.

리프팅 로드를 위해서 나사산 리프팅 핀은 나사산 홀에 그대로 삽입됩니다. 아이 볼트를 삽입해서 조이고 푸는 과정이 불필요 합니다.

 

클램프 잠금 핀

스텐레스 스틸로 제작된 핀. 볼은 볼트 또는 홀 사이에서 클램프 될 수 있기 때문에 유연하게 사용 가능함. 빠르게 조이고, 잠그고, 조정하고, 교체할 수 있으며, 관통 홀 (H11) 에서도 별도의 부싱 없이 고정 가능합니다.

반복적인 연결 작업시 쉽고 빠르게 풀 수 있습니다.

 

폴링 유닛

가공물의 착좌를 확인할 수 있습니다.

폴링 유닛은 단일 시스템으로써 착좌 부품에 내장되어 있습니다. 간단한 플러그-인 연결을 통해 부품이 특정 위치에 있음을 전기 신호를 통해서 전달합니다.

폴링 유닛은 다양한 착좌 요소와 함께 사용이 가능합니다. 예를 들어 HALDER 표준 부품 중 EH 22690 핀과 사용이 가능합니다.

데이터는 케이블 연결에 의해서 전송됩니다. 선택사항으로 폴링 신호를 라디오 주파수를 이용해 송신할 수 있습니다.

 

다운-회전 클램프, 이동가능

빠르고 편한 가공물의 교체 및 클램핑을 위한 수동 수평 클램프.

이동 가능한 다운 회전 클램프는 가공물 간섭으로 인해 회전 운동이 힘들 경우 사용 가능합니다.

 

플라스틱 접촉면이 있는 착좌 요소. 민감한 요소의 지지, 멈춤, 쓰러스트 패드로 사용 가능하며, 높은 품질의 표면의 손상을 방지합니다.