ハルダー社は、半世紀以上に及ぶSIMPLEXハンマーで培った経験を、毎日使いの中で、その性能を感じていただけるような、ロックスミスハンマーの開発に注ぎ込みました。
ドイツ規格のDIN 1041に準拠して製造している、このロックスミスハンマーは、高品質な鉄鋼を鍛造生産したヘッドの打撃面、ピーンを研磨、熱処理硬化し、さらに規格に沿って面取りを行っている。このハンマーのヘッド部とハンドルは、振動吸収ダンパーを持った特殊な接続構造をしています。握りやすい形状のヒッコリー製ハンドルと、この振動吸収構造により、確実に打撃力をワークに伝えることを可能としています。
比較テストを、一般的な金槌と行った結果、打撃による振動は、ハルダー社のロックスミスハンマーを使うと68.7%も低減することがわかりました。また、このハルダー社のロックスミスハンマーは、24.2%の打撃力向上を発揮することも証明されました。(500g DIN規格の金槌との比較)
この打撃時の振動低減は、肘への負担を減らすことに効果があるため、長時間の作業を可能とすることに貢献しています。また、接続部がゴムで保護されているので、打ち損じによりハンマーを壊してしまう危険性を減らしています。
このロックスミスハンマーは、 300g, 500g, 800g, 1000gのサイズがあります。
ハルダー社のロックスミスハンマーは、ドイツの安全規格GSに準拠しており、メイド・イン・ジャーマニーの品質を保証しています。この多目的なハンマーは、疲労を防ぐ振動吸収ハンマーとして認知されており、様々な作業に、業務、プライベートを問わず、使われています。
申し訳ありませんが、ウェブサイトの言語に限りがありますので、英語版をご利用ください。