ボール・ノブ DIN319は、型バリなく研磨されています。
この製品は 24560.0640 - ボール・ノブ DIN 319 / メネジ付ブッシュ入り 形状E (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです ボール・ノブ DIN 319 (EH 24560.)
ブッシュ
ボール
形状M(図3)の組み付け:軽くたたいて圧入します。接着の必要なし。相手の軸はh9とします。
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
スプリングプランジャー スイングクランプ Expander® Sealing Plugs インデックスプランジャー&インデックスボルト U-Handles